??
Selección de modelo CAD
GACM.65x100
HELP_VARIABLE
Empresa
Royme
Descripción
GACM - "V" Driver
Lista de materiales
GACM.65x100
CODE
Código
GACM.65x100
W1
Ancho
65 mm
S
Espesor
44 mm
L1
Longitud
mm
L2
20 mm
L3
80.0 mm
L4
0.0 mm
L5
0.0 mm
L6
0.0 mm
L7
0.0 mm
L8
40.0 mm
L9
20.0 mm
MAT
Material
CK 45
HAR
Dureza
58 - 60 HRC
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D