피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{royme/die_guiding/03_bushes/guide_bush_for_ball_cage_cjim.prj},{NB=CJIM.40x69},{COL=32},{D1=40},{D2=48},{D3=53},{D4=56},{L1=37},{R=33.5},{L=69},{MAT=Case Hardened Steel},{HAR=62-63 HRC},{INFO=Assembly recommendation :D1 < 38: 3x BREI 6 + TCI M6x15;D1 ≥ 38: 4x BREI 6 + TCI M6x15},{STD=ISO 9448-7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
CJIM.40x69
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
CJIM - GUIDE BUSH FOR BALL CAGE
Bill of material
CJIM.40x69
CODE
Code
CJIM.40x69
CJIM.40x69
COL
Pillar diameter Ø
32
32
mm
D1
Inner diameter
40
40
mm
D2
External diameter
48
48
mm
D3
53
53
mm
D4
56
56
mm
L1
37
37
mm
R
Radius
33.5
33.5
mm
L
Length
69
69
mm
MAT
Material
Case Hardened Steel
HAR
Hardness
62-63 HRC
INFO
Information
Assembly recommendation :D1 < 38: 3x BREI 6 + TCI M6x15;D1 ≥ 38: 4x BREI 6 + TCI M6x15
STD
Standard
ISO 9448-7
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D