??
Choix du modèle CAO
BREI 23
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Royme
Description
BREI 23 - BRIDE DE RETENUE
Nomenclature
BREI 23
CODE
Ciode
BREI 23
D1
23 mm
D2
16 mm
D3
11 mm
D4
7 mm
L
8 mm
A
a
11 mm
B
b
7 mm
C
c
5.8 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D