??
CADモデル選択
BREI 14
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
BREI 14 - Retaining clamp
Bill of material
BREI 14
CODE
Code
BREI 14
D1
14.6 mm
D2
10.8 mm
D3
10.5 mm
D4
6.5 mm
L
9 mm
A
a
10 mm
B
b
6 mm
C
c
3 mm
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D