??
Choix du modèle CAO
BRE 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Royme
Description
BRE 6 - BRIDE DE RETENUE
Nomenclature
BRE 6
CODE
Ciode
BRE 6
D1
6.5 mm
L1
13.3 mm
L2
13 mm
L3
10.3 mm
A
a
6.3 mm
L4
5.95 mm
B
b
2 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D