??
Choix du modèle CAO
GACM.65x100
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Royme
Description
GACM - "V" Driver
Nomenclature
GACM.65x100
CODE
Ciode
GACM.65x100
W1
Largeur
65 mm
S
Épaisseur
44 mm
L1
Longueur
mm
L2
20 mm
L3
80.0 mm
L4
0.0 mm
L5
0.0 mm
L6
0.0 mm
L7
0.0 mm
L8
40.0 mm
L9
20.0 mm
MAT
Matériel
CK 45
HAR
Dureté
58 - 60 HRC
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D