피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{royme/die_guiding/03_bushes/guide_bush_for_ball_cage_cjsc.prj},{NB=CJSC.31x72},{COL=25},{D1=31},{D2=40},{D3=63},{D4=50},{D5=5.5},{D6=10},{L1=15},{L2=5.7},{L3=23},{L=72},{MAT=Case Hardened Steel},{HAR=62-63 HRC},{INFO=Assembly recommendation:Ø COL ≤ 16 = 3 x DIN 6912;Ø COL > 16 = 3 x DIN 912},{STD=DIN 9831 / ISO 9448-5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
CJSC.31x72
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
CJSC - GUIDE BUSH FOR BALL CAGE
Bill of material
CJSC.31x72
CODE
Code
CJSC.31x72
CJSC.31x72
COL
Pillar diameter Ø
25
25
mm
D1
Inner diameter
31
31
mm
D2
External diameter
40
40
mm
D3
63
63
mm
D4
50
50
mm
D5
5.5
5.5
mm
D6
10
10
mm
L1
15
15
mm
L2
5.7
5.7
mm
L3
23
23
mm
L
Length
72
72
mm
MAT
Material
Case Hardened Steel
HAR
Hardness
62-63 HRC
INFO
Information
Assembly recommendation:Ø COL ≤ 16 = 3 x DIN 6912;Ø COL > 16 = 3 x DIN 912
STD
Standard
DIN 9831 / ISO 9448-5
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D