피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{royme/die_guiding/03_bushes/guide_bush_caem_cbem_cabem.prj},{NB=CAEM.30x60},{D1=30},{D2=45},{D3=48},{D4=53},{L1=47},{N=5},{F=16},{R=31.5},{L=60},{MAT=Case Hardened Steel},{INFO=Assembly recommendation:D1≤ 25: 3 x BRE 6 + TCI M6x15;D1>25: 3 x BRE 8 / BREI 8 + TCI M8x20x20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
CAEM.30x60
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
CAEM - CBEM - CABEM - GUIDE BUSH
Bill of material
CAEM.30x60
CODE
Code
CAEM.30x60
CAEM.30x60
D1
Inner diameter
30
30
mm
D2
External diameter
45
45
mm
D3
48
48
mm
D4
53
53
mm
L1
47
47
mm
N
5
5
mm
F
16
16
mm
R
Radius
31.5
31.5
mm
L
Length
60
60
mm
MAT
Material
Case Hardened Steel
Aluminium bronce
Case Hardened Steel + Bronze
Case Hardened Steel
Aluminium bronce
Case Hardened Steel + Bronze
HAR
Hardness
61-63 HRC
INFO
Information
Assembly recommendation:D1≤ 25: 3 x BRE 6 + TCI M6x15;D1>25: 3 x BRE 8 / BREI 8 + TCI M8x20x20
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D